Cartridge QSPKG10-6
132623
GTIN 4052568028060
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Cartridge 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
3.7 mm