Cartridge QSPKG20-10
132634
GTIN 4052568028114
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Cartridge 20 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
6.4 mm