Cartridge QSPKG18-3/8-U

132652

GTIN 4052568028244

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Cartridge 18 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 3/8"
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
6.7 mm