Cartridge QSPLKG20-8
132855
GTIN 4052568028282
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Cartridge 20 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
4.8 mm