Cartridge QSPLLKG20-12

132865

GTIN 4052568028381

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Cartridge 20 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
7.3 mm