Cartridge QSPLKG18-10

132947

GTIN 4052568028794

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Cartridge 18 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
6.7 mm