Kunststoffschlauch PUN-H-2X0,4-NT

133038

GTIN 4052568029210

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
2 mm
Innen-Ø
1.2 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C