Y-Steckverbindung NPQP-Y-Q10-Q8-FD-P10

133126

GTIN 4052568030063

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-20 °C - 60 °C
Nennweite
6.5 mm