Drossel-Schalldämpfer VFFK-C-K-M7-P
133141
GTIN 4052568030216
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Drossel-Schalldruck-Funktion
Normaldurchfluss 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
0 l/min - 100 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M7
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar
Einstellelement
Rändelschraube