Drossel-Schalldämpfer VFFK-C-K-R14-P

133143

GTIN 4052568030230

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Drossel-Schalldruck-Funktion
Normaldurchfluss 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
0 l/min - 420 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
R1/4
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar
Einstellelement
Rändelschraube