Stecknippel-Verschraubung CRCN-1/8-PK-6

13971

GTIN 4052568021665

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Nennweite
5.3 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C