Stecknippel-Verschraubung CRCN-1/4-PK-6
13973
GTIN 4052568021689
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Nennweite
5.3 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C