Stecknippel-Verschraubung CRCN-3/8-PK-6
13974
GTIN 4052568021696
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Nennweite
5.3 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C