Normzylinder ESNU-10- -P-A
14118
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
41.6 N
Hub
1 mm - 50 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
14118