ESNU
homepage
Produkte
Antriebe & Aktuatoren
Pneumatische Zylinder
Kolbenstangenzylinder
Rundzylinder
ESNU
ESNU-8- -P-A
Normzylinder
ESNU-8- -P-A
14119
Downloads
ESNU_DE.PDF
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
8 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
24.6 N
Hub
1 mm - 50 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig