Normzylinder ESNU-16- -P-A

14316

Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
106.5 N
Hub
1 mm - 50 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig