ESNU
homepage
Produkte
Antriebe & Aktuatoren
Pneumatische Zylinder
Kolbenstangenzylinder
Rundzylinder
ESNU
ESNU-12- -P-A
Normzylinder
ESNU-12- -P-A
14317
Downloads
ESNU_DE.PDF
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
12 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
61 N
Hub
1 mm - 50 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig