Normzylinder ESNU-25- -P-A

14318

Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
271 N
Hub
1 mm - 50 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig