Verschraubung NPCK-C-D-G14-K10

1489336

GTIN 4052568106218

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Nennweite
6.1 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 12 bar