Verschraubung NPCK-C-D-G38-K10

1489614

GTIN 4052568106225

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Nennweite
6.2 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 12 bar