Mehrfachverteiler QST3-1/8-6-4
153200
GTIN 4052568032845
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm - für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Anzahl Zuleitungen
1
Anzahl Abgänge
4