Rotations-Steckverschraubung QSR-1/8-4
153401
GTIN 4052568034412
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C
Nennweite
2.1 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar