L-Sperr-Steckverschraubung QSKL-3/8-8
153434
GTIN 4052568034672
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
4.3 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar