Sperr-Steckverbindung QSMK-6

153440

GTIN 4052568034733

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
3 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar