Sperr-Steckverbindung QSK-10
153442
GTIN 4052568034757
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
5.3 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar