Sperr-Steckverbindung QSK-12

153443

GTIN 4052568034764

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
6.2 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar