Magnetventil MVH-5/3G-3/8-S-B
15346
GTIN 4052568112776
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2200 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Betätigungsart
elektrisch