Absperrventil HE-2-1/8-QS-6
153471
GTIN 4052568034887
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1
R1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
279.9 l/min
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Betätigungsart
manuell