Absperrventil HE-3-1/4-QS-8

153480

GTIN 4052568034962

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1
R1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
423.9 l/min
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Betätigungsart
manuell