Absperrventil HE-3-1/2-QS-12

153482

GTIN 4052568034986

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1
R1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
834.3 l/min
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Betätigungsart
manuell