Differenzdruck-Regelventil LRLL-1/8-QS-4

153499

GTIN 4052568070762

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Druckregelbereich
2 bar - 6 bar
Nenndurchfluss geschlossen
96 l/min
Nenndurchfluss offen
100 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
QS-4