Differenzdruck-Regelventil LRLL-1/8-QS-6

153501

GTIN 4052568004323

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Druckregelbereich
2 bar - 6 bar
Nenndurchfluss geschlossen
140 l/min
Nenndurchfluss offen
155 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
QS-6