Differenzdruck-Regelventil LRL-1/8-QS-4
153511
GTIN 4052568070861
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Druckregelbereich
2 bar - 6 bar
Nenndurchfluss geschlossen
93 l/min
Nenndurchfluss offen
96 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
QS-4