Rotations-Steckverschraubung QSR-M5-6

153527

GTIN 4052568035051

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C
Nennweite
1.6 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar