L-Steckverschraubung QSL-V0-1/2-10
160520
GTIN 4052568035693
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/2
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C
Nennweite
8.3 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 10 bar