T-Steckverschraubung QST-V0-1/8-6
160522
GTIN 4052568035716
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C
Nennweite
4.2 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 10 bar