T-Steckverschraubung QST-V0-1/4-8

160525

GTIN 4052568035747

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C
Nennweite
6.7 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 10 bar