L-Steckverbindung QSL-V0-8
160541
GTIN 4052568035877
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C
Nennweite
7.2 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 10 bar