Kunststoffschlauch PAN-V0-6X1-SW
160550
GTIN 4052568035945
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
8 mm
Innen-Ø
4 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 12 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 90 °C