Kunststoffschlauch PAN-V0-10X1,25-SW

160552

GTIN 4052568035969

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
12 mm
Innen-Ø
7.5 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 12 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 90 °C