Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Ventile und Ventilinseln

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Magnetventil MN1H-2-3/4-MS

161731

GTIN 4052568012434

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Membranventil
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Anschluss Armatur
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
10000 l/min
Mediumsdruck
0.5 bar - 10 bar