Magnetventil MN1H-2-1 1/2-MS
161734
GTIN 4052568129262
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Membranventil
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Anschluss Armatur
G1 1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
30500 l/min
Mediumsdruck
0.5 bar - 10 bar