Linearantrieb DGPL-63- -PPV-A-KF-B
161796
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Hub
10 mm - 3000 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar - Stossdämpfer, harte Kennlinie
Positionserkennung
für Näherungsschalter