L-Steckverschraubung CRQSL-1/4-10
162875
GTIN 4052568072766
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-15 °C - 120 °C
Nennweite
6 mm