Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Pneumatische Verbindungstechnik

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

L-Steckverschraubung CRQSL-1/2-16

162879

GTIN 4052568133023

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/2
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 16 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-15 °C - 120 °C
Nennweite
9.4 mm