Handschiebeventil VBOH-32-G34
1629664
GTIN 4052568243289
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
7691 l/min
Rastermaß
57.5 mm
Betriebsdruck
-0.95 bar - 12 bar