Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Ventile und Ventilinseln

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Magnetventil CPE24-M1H-5L-QS-12

163182

GTIN 4052568133405

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1650 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
QS-12
Betätigungsart
elektrisch