Magnetventil CPE18-M3H-3GL-1/4
163785
GTIN 4052568135416
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betätigungsart
elektrisch