Magnetventil CPE18-M3H-5LS-1/4
163790
GTIN 4052568135461
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1500 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betätigungsart
elektrisch