Magnetventil CPE24-M2H-5J-3/8
163811
GTIN 4052568135676
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3200 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Betätigungsart
elektrisch